Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RT100W
2-Pole 2-Wire Non-Grounding
Catalog Number
RT100W
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'article
UPC
883778112461
Courant nominal
15 A
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
C/US UL Listed
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10