HUBBELL CANADA
Image of RRD205LA TradeSelect, Prise de décorateur simple, auto-mise à la terre, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, amande clair, RRD205LA

TradeSelect, Prise de décorateur simple, auto-mise à la terre, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, amande clair, RRD205LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RRD205LA

TradeSelect, Prise de décorateur simple, auto-mise à la terre, 20A 250V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 6-20R, amande clair.

  • Prise de décoration simple
  • Auto-mise à la terre
  • 20A 250V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Self Grounding

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RRD205LA

Couleur

Amande Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type d'article

UPC

883778300790

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000

Tension nominale

250V kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10