Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15
Auto-terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR15
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Brun
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Spécifications
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
883778100017
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
10