Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15QWTR
inviolable - avec auto-terre, filetage rapide
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR15QWTR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
883778301612
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10