HUBBELL CANADA
Image of RSFSQFW tradeSELECT® Régulateur de vitesse pour moteur, unipolaire, 1,5A, RSFSQFW

tradeSELECT® Régulateur de vitesse pour moteur, unipolaire, 1,5A, RSFSQFW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSFSQFW

TradeSELECT® Qualité résidentielle, commande de vitesse de moteur, type coulissant, unipolaire, 1,5A 120V CA.

  • Qualité résidentielle
  • Contrôle de la vitesse du moteur
  • Type à curseur

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RSFSQFW

Conditions environnementales

Construction

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

Single Pole

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Fan Speed Controls
  • Termination - Single Pole

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Slider Fan Control

Type

Fan Control

UPC

883778116520

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1.5 A

Description du courant nominal

1.5 A

Puissance en Watts

180 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

Single Pole

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

24