HUBBELL CANADA
Image of RT600W tradeSELECT® Robinet cube, prise duplex à 6 sorties 15A, RT600W

tradeSELECT® Robinet cube, prise duplex à 6 sorties 15A, RT600W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RT600W

TradeSELECT® Prise cube, duplex à 6 sorties, 15A 125V CA, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R.

  • Connecteur de dérivation cube
  • Duplex vers 6 prises
  • 15 A, 125 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

2-Pole 3-Wire Grounding

Général

Application

Six Outlet Plug-In

Catalog Number

RT600W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

UPC

883778112416

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10