HUBBELL CANADA
Image of T111684 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 1.5kVA, T111684

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 1.5kVA, T111684

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T111684

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 12/24V, 1.5kVA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois le nombre de kVA

Général

Catalog Number

T111684

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

1.5

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

120 X 240 V

Tension secondaire

12/24 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503171707

Dimensions

Dimensions

5.13 po x 5.5 po x 11.62 po

Hauteur

11.62 in

Largeur

5.5 in

Longueur

5.13 in

Poids

30 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

1.5

Tension primaire

120 X 240 V

Tension primaire

120 X 240 V

Tension secondaire

12/24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1