Marque: Acme Electric
No de catalogue: T137921
Catalog Number
T137921
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
1.5
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
24/48 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503181706
Dimensions
3.67 po x 3.89 po x 7.16 po
Hauteur
7.16 in
Largeur
3.89 in
Longueur
3.67 in
Poids
30 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
1.5
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
24/48 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1