Marque: Acme Electric
No de catalogue: T243570
Catalog Number
T243570
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
7.5
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
24/48 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503182505
Dimensions
10.84 po x 11.12 po x 20.81 po
Hauteur
20.81 in
Largeur
11.12 in
Longueur
10.84 in
Poids
135 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
7.5
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
24/48 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1