HUBBELL CANADA
Image of T3015K0013BK20S Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, K20, T3015K0013BK20S

Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, K20, T3015K0013BK20S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3015K0013BK20S

Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, K20.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Enroulement du noyau et de la bande pour de faibles pertes
  • Blindage électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3015K0013BK20S

Catégorie de produit

Non Linear Load Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Facteur K

20

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503093788

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

290 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

15

Rendement

97.89%

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2