Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3075K0013BK13SF
Catalog Number
T3075K0013BK13SF
Catégorie de produit
Non Linear Load Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Facteur K
13
kVA
75
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503094129
Dimensions
26.88 po x 31.9 po x 35.47 po
Hauteur
35.47 in
Largeur
31.9 in
Longueur
26.88 in
Poids
500 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
75
Rendement
98.60%
Tension primaire
480D V
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1