HUBBELL CANADA
Image of CE500N007 Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, CE500N007

Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires, CE500N007

Marque: Acme Electric

No de catalogue: CE500N007

Transformateur de contrôle industriel 208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600 Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 Volts secondaires.

  • La conception encapsulée protège l'assemblage du noyau et de la bobine contre les contaminants potentiellement dommageables
  • Construit avec un laminage en acier au silicium de haute qualité pour minimiser les pertes de noyau et augmenter l'efficacité
  • Borniers intégralement moulés avec barrières d'isolation pour empêcher l'arc
  • Kits de blocs de fusibles disponibles et facilement adaptables
  • Série-parallèle les liens de connexion permettent d'économiser des coûts de câblage et de main d'œuvre
  • les borniers permettent un accès complet aux cosses à anneau pour une installation facile, même avec des conducteurs à brins solides
  • enroulements en cuivre sur tous les groupes
  • plaque de montage en acier de gros calibre s'adapte à divers supports. Dimensions
  • La régulation de tension dépasse les exigences NEMA
  • Répertorié UL et cUL
  • Répond ou dépasse les normes UL, CSA, NEMA, ANSI et OSHA
  • Garantie limitée de vingt ans

Général

Application

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits.The transformer’s windings and internal terminations are encapsulant encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

Catalog Number

CE500N007

Construction

Tension secondaire

85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 V

UPC

047503014912

Dimensions

Dimensions

9 po x 10 po x 8 po

Hauteur

8 in

Largeur

10 in

Longueur

9 in

Poids

28.75 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 V

Tension secondaire

85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1