Catalog Number
AE120350
Catégorie de produit
Industrial Control Transformer
Classe d'isolation UL
105°C
Élévation de température max.
55 Degrees Celsius
Matériau des enroulements
CU
Tension secondaire
95/115 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503696910
Dimensions
5 po x 4.5 po x 4.03 po
Hauteur
4.03 in
Largeur
4.5 in
Longueur
5 in
Poids
13.2 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
230/460/575 V
Tension secondaire
95/115 V
Classe d'isolation UL
105°C
Norme « CSA »
C22.2 No 66
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
55 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
1