HUBBELL CANADA
Image of T279746S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 10kVA, T279746S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 10kVA, T279746S

OU

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T279746S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 10kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T279746S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

10

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

120 / 208 / 240 / 277 V

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503102121

Dimensions

Dimensions

10.84 po x 13.5 po x 15.19 po

Hauteur

15.19 in

Largeur

13.5 in

Longueur

10.84 in

Poids

124 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

10

Tension primaire

120/208/240/277 V

Tension primaire

120 / 208 / 240 / 277 V

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1