Marque: Acme Electric
No de catalogue: T279745S
Catalog Number
T279745S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
7.5
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
120 / 208 / 240 / 277 V
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503102107
Dimensions
10.84 po x 13.5 po x 15.19 po
Hauteur
15.19 in
Largeur
13.5 in
Longueur
10.84 in
Poids
105 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
7.5
Tension primaire
120/208/240/277 V
Tension primaire
120 / 208 / 240 / 277 V
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1