HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 25kVA, TF252797S
Image of TF252797S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 25kVA, TF252797S
Image of TF252797S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 25kVA, TF252797S
Image of TF252797S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 25kVA, TF252797S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 25kVA, TF252797S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TF252797S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 25kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

TF252797S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

25

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire - Serpentin

190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503190708

Dimensions

Dimensions

13.34 po x 16.13 po x 18.44 po

Hauteur

18.44 in

Largeur

16.13 in

Longueur

13.34 in

Poids

300 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

25

Tension primaire

190/200/208/220 X 380/400/416/440 V

Tension primaire - Serpentin

190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1