HUBBELL CANADA
Image of TF279260S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 1kVA, TF279260S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 1kVA, TF279260S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TF279260S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/208/220/240 X 380/416/440/480 - 120/240V, 1kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

TF279260S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Conforme à « CE »

CE Marked

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

1

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

190 / 208 / 220 /240 X 380 / 416 / 440 / 480 V

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503400005

Dimensions

Dimensions

5.13 po x 5.5 po x 10.5 po

Hauteur

10.5 in

Largeur

5.5 in

Longueur

5.13 in

Poids

24 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

1

Tension primaire

190/208/220/240 X 380/416/440/480 V

Tension primaire

190 / 208 / 220 /240 X 380 / 416 / 440 / 480 V

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conforme à « CE »

CE Marked

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1