Marque: Acme Electric
No de catalogue: T153004
Catalog Number
T153004
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
130°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.1
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503086285
Dimensions
3.05 po x 3.14 po x 6.41 po
Hauteur
6.41 in
Largeur
3.14 in
Longueur
3.05 in
Poids
4 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
0.1
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
130°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
250
Quantité dans l'emballage
3