Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253007S
Catalog Number
T253007S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
155°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.3
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503085080
Dimensions
3.88 po x 4.08 po x 8.68 po
Hauteur
8.68 in
Largeur
4.08 in
Longueur
3.88 in
Poids
10 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
0.3
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
155°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1