HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S
Image of GP12500S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S
Image of GP12500S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S
Image of GP12500S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S
Image of GP12500S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S
Image of GP12500S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA, GP12500S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: GP12500S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

GP12500S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

0.5

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

277/480

Tension secondaire - Serpentin

208/277 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503001103

Dimensions

Dimensions

4.2 po x 4.37 po x 9.06 po

Hauteur

9.06 in

Largeur

4.37 in

Longueur

4.2 in

Poids

19 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

0.5

Tension primaire

277/480 V

Tension primaire - Serpentin

277/480

Tension secondaire - Serpentin

208/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

155°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

32

Quantité dans l'emballage

1