HUBBELL CANADA
75kVA Transformer

Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 50 kVA, TP531203S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TP531203S

Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 50 kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection améliorée
  • Bouclier contre les intempéries en option - WSA2

Général

Catalog Number

TP531203S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

50

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

600

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503204337

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.9 po

Hauteur

29.9 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

340 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

50

Tension primaire

600 V

Tension primaire

600

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2