HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 75 kVA, TP531213S
75kVA Transformer
*Image représentative
75kVA Transformer

Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 75 kVA, TP531213S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TP531213S

Transformateur de distribution basse tension - Monophasé, 600 - 120 V/240 V, 75 kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection améliorée
  • Bouclier contre les intempéries en option - WSA3

Général

Catalog Number

TP531213S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Dry Type

kVA

75

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire - Serpentin

600

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503090169

Dimensions

Dimensions

26.88 po x 31.9 po x 35.47 po

Hauteur

35.47 in

Largeur

31.9 in

Longueur

26.88 in

Poids

430 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

75

Tension primaire

600 V

Tension primaire - Serpentin

600

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2