HUBBELL CANADA
Image of T2531131S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 3kVA, T2531131S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 3kVA, T2531131S

OU

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2531131S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 600 - 120V/240V, 3kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2531131S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

3

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

600

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503732854

Dimensions

Dimensions

7.13 po x 10.31 po x 11.5 po

Hauteur

11.5 in

Largeur

10.31 in

Longueur

7.13 in

Poids

55 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

3

Tension primaire

600 V

Tension primaire

600

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1