HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 3kVA, T2A792681S
Image of T2A792681S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 3kVA, T2A792681S
*Image représentative
Image of T2A792681S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 3kVA, T2A792681S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 3kVA, T2A792681S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2A792681S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 3kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2A792681S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

3

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

208Δ

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503089217

Dimensions

Dimensions

7.47 po x 12.37 po x 10.38 po

Hauteur

10.38 in

Largeur

12.37 in

Longueur

7.47 in

Poids

75 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

3

Tension primaire

208D V

Tension primaire - Serpentin

208Δ

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9

Quantité dans l'emballage

1