HUBBELL CANADA
Image of T3075K0064BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 75kVA, blindé, T3075K0064BS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 75kVA, blindé, T3075K0064BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3075K0064BS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 208Y/120V, 75kVA, blindé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3075K0064BS

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

75

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

208Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503093207

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.41 po

Hauteur

29.41 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

500 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

75

Rendement

98.60%

Tension primaire

208D V

Tension primaire

208Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2