HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B
Image of T3075K0034B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B
Image of T3075K0034B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B
Image of T3075K0034B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B
Image of T3075K0034B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B
Image of T3075K0034B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3075K0034B

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3075K0034B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V.

Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Catalog Number

T3075K0034B

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

75

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

208Δ

Tension secondaire - Serpentin

480Y/277 V

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503093177

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.41 po

Hauteur

29.41 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

530 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

75

Rendement

98.60%

Tension primaire

208D V

Tension primaire - Serpentin

208Δ

Tension secondaire - Serpentin

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1