HUBBELL CANADA
Image of T3300K0034B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3300K0034B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V, T3300K0034B

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3300K0034B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 208Δ - 480Y/277V.

Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Catalog Number

T3300K0034B

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

300

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

208Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503094693

Dimensions

Dimensions

35.5 po x 39.5 po x 45.6 po

Hauteur

45.6 in

Largeur

39.5 in

Longueur

35.5 in

Poids

1550 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

300

Rendement

99.02%

Tension primaire

208D V

Tension primaire

208Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1