




Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3793671S
Catalog Number
T3793671S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Famille de produit
Three Phase Dry Type
kVA
15
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5.0%
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
208Δ
Tension secondaire - Serpentin
480Y/277 V
Type de montage
Type de produit
Dry Type Distribution Transformer
UPC
047503420119
Dimensions
9.03 po x 20.3 po x 18.86 po
Hauteur
18.86 in
Largeur
20.3 in
Longueur
9.03 in
Poids
245 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
15
Tension primaire
208D V
Tension primaire - Serpentin
208Δ
Tension secondaire - Serpentin
480Y/277 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1