Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3045K0044B
Catalog Number
T3045K0044B
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Famille de produit
Three Phase Dry Type
kVA
45
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
240Δ
Tension secondaire - Serpentin
208Y/120 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Type de produit
Dry Type Distribution Transformer
UPC
047503093054
Dimensions
19.37 po x 24.39 po x 25.5 po
Hauteur
25.5 in
Largeur
24.39 in
Longueur
19.37 in
Poids
350 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
45
Rendement
98.40%
Tension primaire
240D V
Tension primaire - Serpentin
240Δ
Tension secondaire - Serpentin
208Y/120 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1