HUBBELL CANADA
Image of T3045K0074B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 240Δ - 480Y/277V, 45kVA, T3045K0074B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 240Δ - 480Y/277V, 45kVA, T3045K0074B

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3045K0074B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 240Δ - 480Y/277V, 45kVA.

Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Catalog Number

T3045K0074B

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

45

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

240Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503093085

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.48 po

Hauteur

25.48 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

380 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

45

Rendement

98.40%

Tension primaire

240D V

Tension primaire

240Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1