HUBBELL CANADA
Image of T3112K0013BSB Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA, 80°C, blindé, T3112K0013BSB

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA, 80°C, blindé, T3112K0013BSB

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3112K0013BSB

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA, 80°C, blindé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3112K0013BSB

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

80 Degrees Celsius

kVA

112.5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503093276

Dimensions

Dimensions

29.87 po x 32.9 po x 41.52 po

Hauteur

41.52 in

Largeur

32.9 in

Longueur

29.87 in

Poids

963 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

112.5

Rendement

98.74%

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

80 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1