HUBBELL CANADA
Image of T3015K0013BS Transformateur de distribution basse tension triphasé 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, blindé, T3015K0013BS

Transformateur de distribution basse tension triphasé 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, blindé, T3015K0013BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3015K0013BS

Transformateur de distribution basse tension triphasé 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, blindé.

Général

Catalog Number

T3015K0013BS

UPC

047503093801

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

300 lb

Caractéristiques électriques

Rendement

97.89%

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R