Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3225K0013BC
Catalog Number
T3225K0013BC
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
kVA
225
Matériau des enroulements
CU
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503093474
Dimensions
29.87 po x 32.9 po x 41.52 po
Hauteur
41.52 in
Largeur
32.9 in
Longueur
29.87 in
Poids
1300 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
225
Rendement
98.94%
Tension primaire
480D V
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
208Y/120 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1