HUBBELL CANADA
Image of T3500K0013BSF Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 500kVA, élévation 115°C, blindé, T3500K0013BSF
Discontinué

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 500kVA, élévation 115°C, blindé, T3500K0013BSF

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3500K0013BSF

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 500kVA, élévation 115°C, blindé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection améliorée

Général

Catalog Number

T3500K0013BSF

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

500

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503093610

Dimensions

Dimensions

41.5 po x 45.6 po x 57.8 po

Hauteur

57.8 in

Largeur

45.6 in

Longueur

41.5 in

Poids

2808 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

500

Rendement

99.14%

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1