HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, T2A533101S
Image of T2A533101S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, T2A533101S
*Image représentative
Image of T2A533101S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, T2A533101S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, T2A533101S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2A533101S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2A533101S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

9

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

480Δ

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Type de montage

Wall

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503733608

Dimensions

Dimensions

11.52 po x 17.77 po x 14.03 po

Hauteur

14.03 in

Largeur

17.77 in

Longueur

11.52 in

Poids

180 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

9

Tension primaire

480D V

Tension primaire - Serpentin

480Δ

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1