HUBBELL CANADA
Image of T2A533401S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 9kVA, T2A533401S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 9kVA, T2A533401S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2A533401S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 240Δ120V, 9kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2A533401S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

9

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

240D 120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503733806

Dimensions

Dimensions

11.52 po x 17.77 po x 14.03 po

Hauteur

14.03 in

Largeur

17.77 in

Longueur

11.52 in

Poids

180 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

9

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

240D 120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1