Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3075K0053B
Catalog Number
T3075K0053B
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
kVA
75
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503093191
Dimensions
22.37 po x 28.15 po x 29.41 po
Hauteur
29.41 in
Largeur
28.15 in
Longueur
22.37 in
Poids
600 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
75
Rendement
98.60%
Tension primaire
480D V
Tension primaire
480Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1