HUBBELL CANADA
Image of T2A795171S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 6kVA, T2A795171S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 6kVA, T2A795171S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2A795171S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 480Y/277V, 6kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2A795171S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

6

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

600Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503420522

Dimensions

Dimensions

8.82 po x 14.17 po x 11.83 po

Hauteur

11.83 in

Largeur

14.17 in

Longueur

8.82 in

Poids

140 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

6

Tension primaire

600D V

Tension primaire

600Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9

Quantité dans l'emballage

1