HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 30/24kVA, Autotransformateur, T2527051
Image of T2527051 Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 30/24kVA, Autotransformateur, T2527051

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 30/24kVA, Autotransformateur, T2527051

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2527051

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 30/24kVA, Autotransformateur.

Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Catalog Number

T2527051

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

30/24

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

600/480

Tension secondaire - Serpentin

480/380 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503085844

Dimensions

Dimensions

7.37 po x 19.25 po x 15.21 po

Hauteur

15.21 in

Largeur

19.25 in

Longueur

7.37 in

Poids

152 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

30/24

Tension primaire

600/480 V

Tension primaire - Serpentin

600/480

Tension secondaire - Serpentin

480/380 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1