Marque: Acme Electric
No de catalogue: T3527101
Catalog Number
T3527101
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
75/60
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5.0%
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire
600/480
Tension secondaire
480/380 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503087794
Dimensions
9.03 po x 20.3 po x 18.86 po
Hauteur
18.86 in
Largeur
20.3 in
Longueur
9.03 in
Poids
300 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
75/60
Tension primaire
600/480 V
Tension primaire
600/480
Tension secondaire
480/380 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1