HUBBELL CANADA
Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 34kVA, DTGB0344S
Image of DTGB0344S Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 34kVA, DTGB0344S

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 34kVA, DTGB0344S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTGB0344S

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 460Δ - 460Y/266V, 34kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités
  • Bouclier anti-intempéries en option - WSA1

Général

Catalog Number

DTGB0344S

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

34

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

460Δ

Tension secondaire

460Y/266 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503000809

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

340 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

34

Tension primaire

460D V

Tension primaire

460Δ

Tension secondaire

460Y/266 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1