HUBBELL CANADA
Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 460Δ - 230Y/133V, 7,5kVA, DTGA72S
Image of DTGA72S Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 460Δ - 230Y/133V, 7,5kVA, DTGA72S
Image of DTGA72S Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 460Δ - 230Y/133V, 7,5kVA, DTGA72S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 460Δ - 230Y/133V, 7,5kVA, DTGA72S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTGA72S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 460Δ - 230Y/133V, 7,5kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Enroulement du noyau et de la bande pour de faibles pertes
  • Blindage électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités

Général

Catalog Number

DTGA72S

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Drive Isolation

kVA

7.5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

1

Prises intermédiaires « BNFC »

1

Tension primaire - Serpentin

460Δ

Tension secondaire - Serpentin

230Y/133 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Drive Isolation Transformer

UPC

047503087206

Dimensions

Dimensions

7.37 po x 19.25 po x 15.21 po

Hauteur

15.21 in

Largeur

19.25 in

Longueur

7.37 in

Poids

180 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

7.5

Tension primaire

460D V

Tension primaire - Serpentin

460Δ

Tension secondaire - Serpentin

230Y/133 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1