Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTHA0344S
Catalog Number
DTHA0344S
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Classe d'isolation UL
220°C
Construction
Ventilated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
kVA
34
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire
575Δ
Tension secondaire
230Y/133 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503090824
Dimensions
19.37 po x 24.39 po x 25.5 po
Hauteur
25.5 in
Largeur
24.39 in
Longueur
19.37 in
Poids
340 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
34
Tension primaire
575D V
Tension primaire
575Δ
Tension secondaire
230Y/133 V
Classe d'isolation UL
220°C
Classe NEMA nominale
NEMA 2
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1561
Élévation de température max.
150 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2