HUBBELL CANADA
75kVA Transformer

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 20kVA, DTHB0202S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTHB0202S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 20kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Enroulement du noyau et de la bande pour de faibles pertes
  • Blindage électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités

Général

Catalog Number

DTHB0202S

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

20

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

1

Prises intermédiaires « BNFC »

1

Tension primaire

575Δ

Tension secondaire

460Y/266 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503000984

Dimensions

Dimensions

10.18 po x 20.94 po x 20.77 po

Hauteur

20.77 in

Largeur

20.94 in

Longueur

10.18 in

Poids

435 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

20

Tension primaire

575D V

Tension primaire

575Δ

Tension secondaire

460Y/266 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1