HUBBELL CANADA
Image of WC050K01 Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 120/240V, 50kVA, WC050K01

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 120/240V, 50kVA, WC050K01

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WC050K01

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 120/240V, 50kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WC050K01

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

kVA

50

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

2400

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Floor

UPC

047503096864

Dimensions

Hauteur

40.5 in

Largeur

31.5 in

Poids

600 lb

Profondeur

21.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

50

Rendement

98.60%

Tension primaire

2400 V

Tension primaire

2400

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562