HUBBELL CANADA
Image of WC075K03 Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 600V, 75kVA, WC075K03

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 600V, 75kVA, WC075K03

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WC075K03

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 600V, 75kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WC075K03

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

kVA

75

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

2400

Tension secondaire

600 V

Type de montage

Floor

UPC

047503096987

Dimensions

Hauteur

40.5 in

Largeur

31.5 in

Poids

840 lb

Profondeur

21.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

75

Rendement

98.73%

Tension primaire

2400 V

Tension primaire

2400

Tension secondaire

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562