HUBBELL CANADA
Image of WC050K06 Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 600V, 50kVA, WC050K06

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 600V, 50kVA, WC050K06

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WC050K06

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 600V, 50kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WC050K06

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

kVA

50

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4160

Tension secondaire

600 V

Type de montage

Floor

UPC

047503096925

Dimensions

Hauteur

40.5 in

Largeur

31.5 in

Poids

600 lb

Profondeur

21.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

50

Rendement

98.60%

Tension primaire

4160 V

Tension primaire

4160

Tension secondaire

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562