HUBBELL CANADA
Image of WI300K10 Transformateur moyenne tension - triphasé, 2400Δ - 208Y/120V, 300kVA, WI300K10

Transformateur moyenne tension - triphasé, 2400Δ - 208Y/120V, 300kVA, WI300K10

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI300K10

Transformateur moyenne tension - triphasé, 2400Δ - 208Y/120V, 300kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WI300K10

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

kVA

300

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

2400Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de montage

Floor

UPC

047503098769

Dimensions

Hauteur

66 in

Largeur

50.5 in

Poids

1980 lb

Profondeur

32 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

300

Rendement

98.93%

Tension primaire

2400D V

Tension primaire

2400Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562