Marque: Acme Electric
No de catalogue: WH015K15
Catalog Number
WH015K15
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
kVA
15
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
2400Δ
Tension secondaire
600Y/347 V
Type de montage
Floor
UPC
047503097564
Hauteur
32 in
Largeur
26.5 in
Poids
400 lb
Profondeur
17 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
15
Rendement
97.50%
Tension primaire
2400D V
Tension primaire
2400Δ
Tension secondaire
600Y/347 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562