Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI015M18
Catalog Number
WI015M18
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
kVA
1500
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
4160Δ
Tension secondaire
480D V
Type de montage
Floor
UPC
047503099568
Hauteur
90 in
Largeur
90 in
Poids
7900 lb
Profondeur
50 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
1500
Rendement
99.37%
Tension primaire
4160D V
Tension primaire
4160Δ
Tension secondaire
480D V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562